1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Αισθητήρες αποστάσεων
  5. Πλήρης γκάμα προϊόντων

Αισθητήρες απόστασης - Πλήρης γκάμα προϊόντων

  • Αξιόπιστη οπτική μέτρηση αποστάσεων με μεγάλη εμβέλεια έως 10 m
  • Ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω κουμπιού, δακτυλίου ρύθμισης ή του IO-Link
  • Χρήση σε εφαρμογές με καταστολή θορύβου υποβάθρου
  • Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
  • Εκδόσεις με προστασία από δέσμες laser κατηγορίας 1 ή 2


Αισθητήρες απόστασης

Οι αισθητήρες απόστασης με μέτρηση χρόνου πτήσης τεχνολογίας PMD (PMD = συσκευή φωτονικής μίξης) διαθέτει σε μικρό μέγεθος κατασκευής μια εξαιρετικά μεγάλη απόσταση ανίχνευσης, αξιόπιστη καταστολή φόντου, μια ορατή κόκκινη κουκκίδα λέιζερ και μεγάλη εφεδρεία λειτουργίας.

Οι αισθητήρες είναι ανθεκτικοί στο εξωτερικό φως και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αίθουσες εργασίας, όπου το φως της ημέρας πέφτει απευθείας πάνω στον αισθητήρα ή στο αντικείμενο. Ακόμα και ανακλαστικά αντικείμενα όπως μεταλλικές επιφάνειες ανιχνεύονται με ασφάλεια. Οι ανακλαστικές λωρίδες στα γιλέκα ασφαλείας αγνοούνται. Με τους αισθητήρες απόστασης ανιχνεύονται με αξιοπιστία αποστάσεις, ακόμα και όταν η δέσμη λέιζερ δεν πέφτει κάθετα πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου. Αυτό επιτρέπει ευέλικτες θέσεις τοποθέτησης, διευκολύνει την τοποθέτηση και εξοικονομεί κόστος. Με την ακριβή καταστολή φόντου ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμα και λαμπερά, ματ, σκούρα ή ανοιχτά αντικείμενα.

Οι αισθητήρες απόστασης έχουν σχεδιαστεί για τη ρύθμιση θέσης, ρύθμιση ταχύτητας ή μέτρηση στάθμης πλήρωσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία αυτόνομων βιομηχανικών συστημάτων μεταφοράς ή συστημάτων γερανών από συγκρούσεις ή για να εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης σε συστήματα ψηλών ραφιών από περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα.

Οι παραλλαγές με κατηγορία λέιζερ 1 ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εφαρμογών της αυτοκινητοβιομηχανίας.