You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Αισθητήρες λέιζερ
  5. Αισθητήρες απόστασης σειράς O1D με εμβέλεια 75 μ

Αισθητήρες λέιζερ - Αισθητήρες απόστασης σειράς O1D με εμβέλεια 75 μ

  • Δυνατότητα χρήσης στο φως της ημέρας
  • Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος
  • Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
  • Δυνατότητα ρύθμισης του εύρους μετρήσεων και λειτουργία παραθύρου τιμών
  • Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος για εύκολη εγκατάσταση και μικρορρύθμιση ακριβείας

Αισθητήρες λέιζερ - Αισθητήρες απόστασης σειράς O1D με εμβέλεια 75 μ


Αισθητήρες απόστασης του τύπου O1D με εμβέλεια 75m

Ο O1D106 είναι ένας αισθητήρας απόστασης με μέτρηση χρόνου πτήσης και τεχνολογία PMD (PMD = συσκευή φωτονικής μίξης). Με τους προαιρετικά διαθέσιμους ανακλαστήρες ανιχνεύονται αξιόπιστα αποστάσεις σε περιοχή 1m έως 75m. Ο αισθητήρας μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο θέσης συστημάτων γερανών και προστατεύει έτσι τα μεταφερόμενα φορτία από συγκρούσεις.

Ο αισθητήρας είναι ανθεκτικός στο εξωτερικό φως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή αίθουσες εργασίας, όπου το φως της ημέρας πέφτει απευθείας πάνω στον αισθητήρα ή στο αντικείμενο.

Το πρόγραμμα πρόσθετων εξαρτημάτων περιλαμβάνει μεγάλους πρισματικούς ανακλαστήρες καθώς και μια μονάδα τοποθέτησης ή ρύθμισης ακριβείας για την εύκολη στερέωση και ακριβή ευθυγράμμιση του αισθητήρα.