You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Φωτοκύτταρα
  5. Σχεδίασης Μ18 κύβος για υγρές περιοχές

Φωτοκύτταρα - Σχεδίασης Μ18 κύβος για υγρές περιοχές

  • Υλικά κατάλληλα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
  • Αξιόπιστη αρχή στεγανοποίησης για χρήση σε χώρους με υγρασία
  • Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση

Φωτοκύτταρα - Σχεδίασης Μ18 κύβος για υγρές περιοχές


Τύπος M18 Cube για υγρές περιοχές

Ο συμπαγής ορθογωνικός τύπος κατασκευής OG Cube wetline αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και συνεπώς ενδείκνυται για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, π.χ. σε τυροκομεία, ζυθοποιεία ή στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος. Το περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα, ένα υλικό στεγανοποίησης κατάλληλο για τρόφιμα και ο υψηλός βαθμός προστασίας IP 69K επιτρέπουν τη χρήση των οπτοηλεκτρονικών αισθητήρων σε υγρές περιοχές της βιομηχανίας τροφίμων, στις οποίες χρησιμοποιούνται ισχυρά καθαριστικά μέσα. Για να μην εισέλθουν θραύσματα γυαλιού στη διεργασία σε περίπτωση ζημιάς του φακού αισθητήρα, οι αισθητήρες διαθέτουν πλαστικό φακό.

Το ορατό κόκκινο φως διευκολύνει την τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία. Για τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση διατίθεται πρόσθετος εξοπλισμός από ανοξείδωτο χάλυβα.