1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Φωτοκύτταρα
  5. Σχεδίασης Μ18 για υγρές περιοχές

Φωτοκύτταρα - Σχεδίασης Μ18 για υγρές περιοχές

  • Υλικά κατάλληλα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
  • Αντοχή σε διαβρωτικά μέσα
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Αξιόπιστη αρχή στεγανοποίησης για χρήση σε χώρους με υγρασία
  • Άμεσα έτοιμο για λειτουργία χάρη στην προκαθορισμένη ρύθμιση

Φωτοκύτταρα - Σχεδίασης Μ18 για υγρές περιοχές



Τύπος M18 για υγρές περιοχές

Ο τύπος M18 αποτελεί και στους οπτοηλεκτρονικούς αισθητήρες τον πιο διαδεδομένο τύπο σπειρώματος στη βιομηχανία τροφίμων. Το ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα επιτρέπει την αξιόπιστη ανίχνευση αντικειμένων π.χ. σε τυροκομεία, ζυθοποιεία ή στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος. Το περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα, ένα υλικό στεγανοποίησης κατάλληλο για τρόφιμα και ο υψηλός βαθμός προστασίας IP 69K επιτρέπουν τη χρήση των αισθητήρων σε υγρές περιοχές της βιομηχανίας τροφίμων, στις οποίες χρησιμοποιούνται ισχυρά καθαριστικά μέσα. Για να μην εισέλθουν θραύσματα γυαλιού στη διεργασία σε περίπτωση ζημιάς του φακού αισθητήρα, οι αισθητήρες διαθέτουν πλαστικό φακό.

Στις συσκευές της σειράς OG wetline οι αποστάσεις ανίχνευσης και εμβέλειες είναι σταθερά ρυθμισμένες για την άμεση θέση σε λειτουργία.

Μια πλούσια γκάμα εξαρτημάτων συστήματος από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει την ασφαλή στερέωση και εύκολη τοποθέτηση των αισθητήρων.