1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Φωτοκύτταρα
  5. Πλήρης γκάμα προϊόντων

Φωτοκύτταρα - Πλήρης γκάμα προϊόντων

  • Απλή ευθυγράμμιση χάρη στο ορατό κόκκινο φως
  • Εκδόσεις για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
  • Οθόνη LED για έλεγχο της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
  • Διαδικασία ρύθμισης που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα
  • Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση

Φωτοκύτταρα - Πλήρης γκάμα προϊόντων



Συνολικό πρόγραμμα

Οι οπτοηλεκτρονικοί αισθητήρες είναι άκρως απαραίτητοι ως «τεχνητά μάτια» στην τεχνολογία αυτοματισμού. Χρησιμοποιούνται εκεί όπου η ακριβής θέση των αντικειμένων πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια και χωρίς επαφή. Δεν παίζει ρόλο από ποιο υλικό είναι τα αντικείμενα αυτά. Συγκριτικά με τους επαγωγικούς αισθητήρες, οι οπτοηλεκτρονικοί αισθητήρες διαθέτουν πολλαπλάσια περιοχή ανίχνευσης.

Το φωτοκύτταρο μονής κατεύθυνσης διαθέτει μεγάλη εμβέλεια. Το σύστημα αποτελείται από δύο ξεχωριστά στοιχεία: έναν πομπό και έναν δέκτη. Το φως διανύει μία μόνο διαδρομή (από τον πομπό στον δέκτη). Έτσι, οι επιδράσεις στην εφαρμογή, όπως π.χ. σκόνη στον αέρα, ρύποι πάνω στους φακούς, υδρατμοί ή νέφος, δεν προκαλούν αμέσως βλάβη του συστήματος.

Στο φωτοκύτταρο ανάκλασης η μονάδα αποστολής και λήψης βρίσκονται σε ένα περίβλημα. Με τη βοήθεια ενός ανακλαστήρα η απεσταλμένη δέσμη φωτός επιστρέφει πίσω στον δέκτη. Τα φωτοκύτταρα ανάκλασης χωρίς φίλτρα πόλωσης λειτουργούν στο υπέρυθρο φως, ενώ τα συστήματα με φίλτρα πόλωσης στην περιοχή του ορατού κόκκινου φωτός.

Το φωτοκύτταρο διάχυσης χρησιμεύει στην απευθείας ανίχνευση αντικειμένων. Ο πομπός και ο δέκτης βρίσκονται μαζί μέσα σε ένα περίβλημα. Ο πομπός εκπέμπει φως το οποίο ανακλάται από το προς αναγνώριση αντικείμενο και ο δέκτης το αναγνωρίζει. Αξιολογείται η αντανάκλαση του φωτός από ένα αντικείμενο. Για αυτό δεν απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα λειτουργίας (όπως ανακλαστήρες σε φωτοκύτταρα ανάκλασης) για τη λειτουργία του φωτοκύτταρου διάχυσης.