1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Χωρητικοί αισθητήρες
  5. Φωτιζόμενα μπουτόν επαφής σχεδίασης Μ22 σε μεταλλικό περίβλημα

Χωρητικοί αισθητήρες - Μεταλλικά φωτιζόμενα μπουτόν αφής τύπου Μ22

  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Χρήση σε εφαρμογές με τακτικό καθαρισμό
  • Αρχή λειτουργίας με δυναμική αξιολόγηση για καταστολή κάθε απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης
  • Εύκολη εγκατάσταση σε περίβλημα με οπή Ø 22,5 mm


Φωτεινός διακόπτης τύπου M22 σε μεταλλικό περίβλημα

Οι χωρητικοί αισθητήρες χειρός βρίσκουν εφαρμογή π.χ. ως πλήκτρα εκκίνησης/διακοπής σε μηχανές, ως πλήκτρα επιβεβαίωσης καθώς και για το άνοιγμα και κλείσιμο θυρών. Σε σύγκριση με μηχανικούς διακόπτες οι αισθητήρες λειτουργούν χωρίς φθορά. Οι αισθητήρες χειρός δυναμικής αφής ανιχνεύουν την προσέγγιση του ανθρώπινου χεριού και αγνοούν σε μεγάλο βαθμό πηγές παρεμβολών όπως νερό, στρώματα πάγου ή ξένα σώματα. Μπορούν να πατηθούν με γάντια μιας χρήσης ή γάντια εργασίας. Οι αισθητήρες στατικής αφής αναγνωρίζουν χέρια και αντικείμενα ακόμα και μέσα από γυαλί, όσο παραμένει ενεργοποιημένη η ενεργή επιφάνεια. Αυτό παρέχει προστασία π.χ. από βανδαλισμούς. Οι αισθητήρες με δισταθή τρόπο λειτουργίας μπορούν να ενεργοποιηθούν με στιγμιαία επαφή και να απενεργοποιηθούν ξανά με νέα στιγμιαία επαφή. Το περίβλημα με βαθμό προστασίας IP 69K είναι ανθεκτικό στα λάδια, στα κτυπήματα και στα γδαρσίματα. Ισχυρές λυχνίες LED για την οπτική ανάδραση σηματοδοτούν την ενεργοποίηση του αισθητήρα. Οι πράσινες λυχνίες LED μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για τη σηματοδότηση καταστάσεων της μηχανής ή της εγκατάστασης.

Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα περιβλήματα με άνοιγμα Ø 22,5mm.