1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Χωρητικοί αισθητήρες
  5. Φωτιζόμενα μπουτόν επαφής σχεδίασης Μ22

Χωρητικοί αισθητήρες - Φωτιζόμενα μπουτόν αφής τύπου Μ22

  • Δεν φθείρεται και δεν χρειάζεται συντήρηση χάρη στη λειτουργία μεταγωγής χωρίς καμία μηχανική πίεση
  • Αρχή λειτουργίας με δυναμική αξιολόγηση για προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
  • Εύκολη εγκατάσταση σε περίβλημα με οπή Ø 22,5 mm
  • Προκαθορισμένη αρχή λειτουργίας με στατική ή δυναμική αξιολόγηση
  • Δυνατότητα ξεχωριστής επιλογής συμβόλων στην επιφάνεια ανίχνευσης


Φωτεινός διακόπτης τύπου M22

Οι χωρητικοί αισθητήρες χειρός βρίσκουν εφαρμογή π.χ. ως πλήκτρα εκκίνησης/διακοπής σε μηχανές, ως πλήκτρα επιβεβαίωσης καθώς και για το άνοιγμα και κλείσιμο θυρών. Σε σύγκριση με μηχανικούς διακόπτες οι αισθητήρες λειτουργούν χωρίς φθορά. Οι αισθητήρες χειρός δυναμικής αφής ανιχνεύουν την προσέγγιση του ανθρώπινου χεριού και αγνοούν σε μεγάλο βαθμό πηγές παρεμβολών όπως νερό, στρώματα πάγου ή ξένα σώματα. Μπορούν να πατηθούν με γάντια μιας χρήσης ή γάντια εργασίας. Οι αισθητήρες στατικής αφής αναγνωρίζουν χέρια και αντικείμενα ακόμα και μέσα από γυαλί, όσο παραμένει ενεργοποιημένη η ενεργή επιφάνεια. Αυτό παρέχει προστασία π.χ. από βανδαλισμούς. Οι αισθητήρες με δισταθή τρόπο λειτουργίας μπορούν να ενεργοποιηθούν με στιγμιαία επαφή και να απενεργοποιηθούν ξανά με νέα στιγμιαία επαφή. Το περίβλημα με βαθμό προστασίας IP 69K είναι ανθεκτικό στα λάδια, στα κτυπήματα και στα γδαρσίματα. Ισχυρές λυχνίες LED για την οπτική ανάδραση σηματοδοτούν την ενεργοποίηση του αισθητήρα. Οι πράσινες λυχνίες LED μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για τη σηματοδότηση καταστάσεων της μηχανής ή της εγκατάστασης.

Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα περιβλήματα με άνοιγμα Ø 22,5mm.