You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Χωρητικοί αισθητήρες
  5. Με οθόνη ένδειξης σήματος μεταγωγής

Χωρητικοί αισθητήρες - Με οθόνη ένδειξης σήματος μεταγωγής

Χωρητικοί αισθητήρες - Με οθόνη ένδειξης σήματος μεταγωγής

Χωρητικοί αισθητήρες - Με ένδειξη σήματος σημείου μεταγωγής

Οι χωρητικοί αισθητήρες ανιχνεύουν χύδην υλικά ή υγρά μέσα από μη μεταλλικά τοιχώματα δοχείων. Με τη βοήθεια μιας ραβδωτής ένδειξης LED 12 θέσεων μπορεί να ρυθμιστεί διαισθητικά το σημείο μεταγωγής ανάλογα με την εφαρμογή. Αν η ρύθμιση είναι η ιδανική, ανάβει η λυχνία LED στο κέντρο της ένδειξης. Ο αριθμός των πράσινων λυχνιών LED που ανάβουν περιμετρικά του σημείου μεταγωγής αποτελεί ένδειξη για την ασφάλεια του σημείου μεταγωγής. Τυχόν επικαθήσεις, μεταβολές στο υλικό κτλ. εμφανίζονται απευθείας στον αισθητήρα και ο χρήστης μπορεί, αν χρειάζεται, να διορθώσει τη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι μπορεί να αναγνωριστεί και να αποτραπεί έγκαιρα ένα πιθανό επικείμενο σφάλμα. Ελαχιστοποιείται επομένως ο κίνδυνος δυσλειτουργιών ή απενεργοποιήσεων.
Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας με τα πλήκτρα στον αισθητήρα ή μέσω της διεπαφής IO-Link μέσω διασύνδεσης USB E30396 ή του Memory Plug E30398. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την απεικόνιση των τιμών μέτρησης των αισθητήρων καθώς και την Online και Offline παραμετροποίηση. Η απεικόνιση συγκεκριμένων τιμών μέτρησης επιτρέπει να καθοριστούν όρια ανοχής στο ρυθμισμένο σημείο μεταγωγής.