You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Χωρητικοί αισθητήρες
  5. Για χρήση σε υλικά υψηλών θερμοκρασιών έως και 250 °C

Χωρητικοί αισθητήρες - Για χρήση σε υλικά υψηλών θερμοκρασιών έως και 250 °C

  • Εντοπισμός στάθμης, π.χ. σε πλαστικούς ξηραντήρες και κρυσταλλωτήρες
  • Απλή ρύθμιση ανάλογα με το μέσο με πάτημα ενός κουμπιού
  • Ένδειξη LED για την κατάσταση μεταγωγής στο πλάι και στο πίσω μέρος
  • Πολύ υψηλή αντοχή EMC
  • Ανθεκτικό στις ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις

Χωρητικοί αισθητήρες - Για χρήση σε υλικά υψηλών θερμοκρασιών έως και 250 °C


Χρήση σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 250 °C

Εκεί όπου γίνεται η μεταφορά και η επεξεργασία συνθετικών κόκκων, οι στάθμες πλήρωσης επιτηρούνται με τη βοήθεια χωρητικών αισθητήρων – σε αγωγούς και σιλό καθώς και μέσα από υαλοδείκτες σε σταθμούς φόρτωσης για μηχανές έγχυσης υπό πίεση. Ο αισθητήρας πρέπει να ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα πλαστικών υλών. Από τη μία αυτό αφορά σε διαφορετικά υλικά, υπολειμματικές υγρασίες και θερμοκρασίες, από την άλλη ποικίλλουν τα μεγέθη των κόκκων και οι επιφάνειες των πρώτων υλών.

Η ρύθμιση προς το μέσο γίνεται εύκολα με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Με τον διαχωρισμό μεταξύ κεφαλής αισθητήρα και ηλεκτρονικού συστήματος υποστηρίζεται επίσης η ανίχνευση στάθμης πλήρωσης σε εγκαταστάσεις κρυσταλλοποίησης. Η κεφαλή αισθητήρα έχει σχεδιαστεί για τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί. Το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης τοποθετείται εκτός της περιοχής υψηλής θερμοκρασίας. Χάρη στην ειδική μηχανική κατασκευή του, ο αισθητήρας είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στις ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις.
Για να περιοριστεί ο αριθμός των παραλλαγών, η έξοδος μεταγωγής μπορεί να προγραμματιστεί ως επαφή διακοπής ή επαφή σύνδεσης. Δύο ευανάγνωστες δίοδοι εκπομπής φωτός επισημαίνουν την οριακή στάθμη και από μεγάλη απόσταση.