You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Χωρητικοί αισθητήρες
  5. Για χρήση στη βιομηχανία πλαστικών

Χωρητικοί αισθητήρες - Για χρήση στη βιομηχανία πλαστικών

  • Εύκολη ρύθμιση μέσω κουμπιού στην εφαρμογή
  • Εκδόσεις με αυτόματο εντοπισμό φορτίων PNP ή NPN στην έξοδο
  • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ κανονικά ανοιχτής και κανονικά κλειστής επαφής
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Ανθεκτικό στις ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις

Χωρητικοί αισθητήρες - Για χρήση στη βιομηχανία πλαστικών


Χρήση στη βιομηχανία πλαστικού

Εκεί όπου γίνεται η μεταφορά και η επεξεργασία συνθετικών κόκκων, οι στάθμες πλήρωσης επιτηρούνται με τη βοήθεια χωρητικών αισθητήρων – σε αγωγούς και σιλό ή μέσα από υαλοδείκτες σε σταθμούς φόρτωσης μηχανών έγχυσης υπό πίεση. Ο αισθητήρας πρέπει να ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα πλαστικών υλών. Από τη μία αυτό αφορά σε διαφορετικά υλικά, υπολειμματικές υγρασίες και θερμοκρασίες, από την άλλη ποικίλλουν τα μεγέθη των κόκκων και οι επιφάνειες των πρώτων υλών. Οι παραλλαγές με IO-Link επιτρέπουν να καθοριστούν όρια ανοχής στο ρυθμισμένο σημείο μεταγωγής.

Το σύστημα χειρισμού επιτρέπει την προσαρμογή και ρύθμιση της λειτουργίας εξόδου με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Η αυτόματη ανίχνευση φορτίου διευκολύνει τη σύνδεση στα κοινά συστήματα ελέγχου του εμπορίου.