1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες
  5. Με μικρό κυλινδρικό σχήμα

Επαγωγικοί αισθητήρες - Με μικρό κυλινδρικό σχήμα

  • Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
  • Πέντε διαφορετικοί τύποι: Ø 3, Ø 4, M5, Ø 6,5, M8
  • Τεχνολογία σύνδεσης που εξοικονομεί χώρο
  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας


Μικρή κυλινδρική κατασκευή

Χάρη στο μικρό μήκος κατασκευής αυτοί οι επαγωγικοί αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε συνθήκες περιορισμένου χώρου. Αυτό τους καθιστά την ιδανική λύση για ρομπότ και συστήματα τοποθέτησης και χειρισμού. Οι μικροί αισθητήρες επιτυγχάνουν συχνότητες μεταγωγής έως 5000Hz σε ολόκληρη την περιοχή θερμοκρασίας. Το περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα επιτρέπει κατά την τοποθέτηση μια έως δύο φορές μεγαλύτερη ροπή σύσφιξης συγκριτικά με τους τυπικούς αισθητήρες.