1. Page d'accueil

LR SENSOR

Version 4.1.0

Logiciel pour le paramétrage facile online et offline des capteurs IO-Link via l’adaptateur USB

Paramétrage et visualisation uniformes de capteurs IO-Link.
Utilisation via adaptateur USB :
Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390

  • Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm
  • Lecture des IODD via supports de stockage
  • Identification automatique des capteurs
  • Affichage graphique des valeurs process et historisation des données avec fonction d'exportation
  • Documentation et archivage
  • Duplication des paramétrages
  • Support Memory Plug complet pour IO-Link 1.1