You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Aperçu capteurs de niveau
  2. Nouveauté: capteur de niveau radar

Capteur de niveau radar: Rapide et précis jusqu’à 10m

Surveiller sans perturbations les niveaux de cuves

Le nouveau capteur de niveau radar LW2720 établit de nouveaux standards en termes de vitesse et de précision. Dès la mise en service, les délais sont minimaux: un câble M12 standard, le paramétrage éclair via IO-Link et le large choix d’adaptateurs garantissent un démarrage facile et précis immédiatement après le déballage.

Lorsque le LW2720 est en action dans des cuves (d'une hauteur jusqu’à 10 mètres), ni les agitateurs, ni les boules de lavage, ni les caractéristiques changeantes des fluides ne peuvent perturber la mesure précise du niveau. Grâce à la technologie 80GHz, même le remplissage ou le vidage à grande vitesse est détecté par le capteur radar ultra rapidement, avec une grande précision et sans zone morte.

Avantages du produit

Quels sont les avantages du capteur de niveau radar?

La meilleure performance possible
La technologie 80GHz permet une mesure de niveau ciblée et précise
Conception aseptique
Certifié pour l’utilisation dans des environnements aseptiques,
IP66/68 et IP69K
Mise en service facile
Plug & Work grâce au raccordement standard M12, au paramétrage simple et au large choix d’adaptateurs
Qualité fiable
ifm offre une garantie de 5ans sur tous ses produits

Applications

Cas d’utilisation dans une brasserie

Utilisation dans une cuve de fermentation

Le capteur de niveau radar est utilisé pour la mesure continue du niveau dans une cuve de fermentation. Le défi: la cuve est dotée d’un fond conique et équipée d’un nettoyeur à jet. Grâce à sa fréquence de 80GHz, le capteur de niveau envoie le signal sous un très faible angle d’ouverture. De cette manière, le nettoyeur à jet n’est pas détecté par les ondes radar et le résultat de la mesure n’est pas affecté. D’autre part, le signal détecte seulement le point le plus profond du fond conique, ce qui permet une mesure précise du contenu de la cuve jusqu’à l’état vide.

Polyvalent grâce à IO-Link

  • Transmission des données sans pertes
    Transmission numérique du niveau
  • Plug & Work
    Mise en service facile: un seul paramètre à régler
  • Maintenance à distance
    Paramétrage du capteur et surveillance du niveau à distance via une connexion informatique.

Comment fonctionne la mesure de niveau par radar?

Aperçu de la technologie

Le capteur de niveau radar fonctionne selon le procédé FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Des impulsions électromagnétiques sont continuellement émises sur la plage de 77 à 81GHz, réfléchies par la surface et détectées par le récepteur du capteur. Comme l’émetteur change constamment la fréquence du signal émis, une différence de fréquence apparaît entre le signal émis et le signal réfléchi, au moyen de laquelle la distance jusqu’à la surface du fluide peut être calculée. Cette technologie est idéale pour détecter des niveaux de manière rapide, fiable et très précise.