• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Supply Chain Software
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Capteur de pression avec raccord process G1/8

Capteur de pression avec raccord process G1/8

Capteurs robustes pour applications pneumatiques

Les capteurs de pression disposent d’un raccord process G1/8, combiné à une cellule de mesure à couches minces soudée. Cette technologie permet une haute précision de mesure dans un boîtier extrêmement compact et robuste avec méplat de serrage de seulement 19 mm, à un rapport prix/performance imbattable.

D’autres avantages

La cellule de mesure soudée facilite l’utilisation des capteurs tant dans les applications pneumatiques que dans celles avec des gaz inertes.

Le boîtier robuste en acier inoxydable constitue aussi un avantage dans les applications industrielles. Gravé au laser, il garantit une identification durable du capteur, même dans des conditions environnementales exigeantes.

Grâce à la technologie IO-Link, le capteur de pression peut transmettre en continu la pression du système, tout en fournissant d’autres données de diagnostic, telles que les compteurs de pics. IO-Link permet une transmission des données sans pertes car les pertes de conversion sont exclues et les influences externes, comme les champs magnétiques, n’affectent pas la qualité du signal.

Retrouvez également notre gamme complète de capteurs de pression.