1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Désormais, mesurer la pression absolue

Désormais, mesurer la pression absolue

Nouveaux transmetteurs de pression absolue PT avec différentes plages de mesure

  • Plage de mesure 0...1/1,6/4/10 bar absolu et sortie analogique 4...20 mA
  • Cellule de mesure robuste en acier inox
  • Forme compacte avec raccord process G 1/4
  • Précision de mesure inférieure à 0,8 %, répétabilité inférieure à 0,1 %
  • Raccordement facile via connecteur M12

Capteurs de pression absolue
Dans le secteur de capteurs de pression, ifm a élargi son portefeuille avec des capteurs de pression absolue. La nouvelle série PT05 avec une cellule de mesure robuste en acier inox, un raccord process G 1/4, connecteur M12 et sortie analogique sont disponibles dans les gammes de pression usuelles jusqu'à 10 bar.

Fonctionnement
Contrairement au capteurs de pression relative, les capteurs de pression absolue travaillent indépendamment de la pression de l'air ambiant. La mesure n'est pas influencée par les fluctuations de la pression atmosphérique dues au temps et à l'altitude. Cela est souvent un facteur déterminant dans les applications vide qui nécessitent une régulation de pression précise. Les capteurs de pression absolue ne nécessitent pas d'échappement, ce qui rend impossible une mesure erronée à cause d'un évent bouché. Parmi les capteurs de pression, les nouveaux appareils se distinguent comme spécialistes pour les applications spécifiques.