1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température avec connecteur DEUTSCH, AMP ou M12

Capteurs de température avec connecteur DEUTSCH, AMP ou M12

Capteurs de température pour les engins mobiles

  • Forme compacte avec raccord process G 1/4
  • Schnelle Ansprechzeit: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Longueurs d'installation de 25...150 mm
  • Etendue de mesure -50...150 °C
  • Robuste grâce au boîtier inox soudé

Miniaturisation pour applications mobiles
Les connecteurs des nouveaux capteurs de pression PT/PU permettent une installation facile et rapide dans des engins mobiles.
De plus, les capteurs disposent d'une cellule de mesure à couches minces directement soudée au raccord process. Cette technologie offre une haute précision dans un boîtier extrêmement compact avec une cote sur plat de seulement 19 mm à un rapport prix/performance optimisé.

Applications
Les capteurs de la série PU sont prévus pour les applications mobiles et spécifiquement conçus pour des applications hydrauliques et pneumatiques à haute pression de service.
Sa bonne tenue aux vibrations et aux chocs, sa haute protection, sa bonne résistance CEM et la conformité E1 permettent une utilisation des séries PT/PU surtout dans les engins mobiles.