1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Nouveaux débitmètres mécatroniques inline avec afficheur

Nouveaux débitmètres mécatroniques inline avec afficheur

Le débitmètre à flotteur intelligent

  • Optimisé pour l'eau et les huiles
  • Mesure de température intégrée
  • Aucune longueur d'entrée / de sortie nécessaire
  • Changement de couleur (rouge / vert) pour valeurs process
  • Temps de réponse très rapide de < 10 ms

Capteur de débit mécatronique
Le capteur de débit fonctionne selon le principe du piston avec support à ressort : le clapet, au repos sur son siège, est soulevé par le fluide en débit et comprime le ressort.
Un détecteur à champ magnétique détecte la position du piston et fournit un signal analogique. La dilatation du ressort garantit un retour sûr du piston dans sa position initiale si le débit diminue. Cela permet une installation du capteur de débit indépendante de la position et évite un reflux.
La tête de détection est orientable sur 360° permettant ainsi une lecture optimale quelque soit sa position.