1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Mesure de niveau hydrostatique pour de nombreuses applications

Mesure de niveau hydrostatique pour de nombreuses applications

Sonde de niveau en acier inox avec différents matériaux et longueurs de câble

  • Câbles PUR ou FEP pour une haute résistance aux fluides
  • Version avec homologation ATEX pour groupe I cat. M1 et groupe II cat. 1G et 1D
  • Haute précision totale et haute stabilité à long terme
  • Compensation de pression par évent dans le câble électrique

Applications
Les sondes de la série PS servent à la mesure de niveau dans des cuves, puits, eaux courantes, trous de sondage et installations de traitement des eaux usées. L'exactitude de 0,5 % ainsi que la stabilité à long terme de 0,2 % par an contribuent au fonctionnement fiable de la sonde.

Robuste, fiable et flexible
Toutes les sondes disposent d'un boîtier robuste en acier inox de haute qualité. Le câble PUR à un prix favorable est recommandé pour des applications standards. Le câble FEP est disponible pour des applications qui nécessitent une haute résistance aux fluides (comme par ex. lisier, huiles ou carburants). 

Les sondes ATEX de la série PS3xxA servent à la mesure de niveau dans des zones à risque d'explosion. Les capteurs peuvent être utilisés dans les zones 0, 1, 2 ou 20, 21, 22 ainsi que pour les industries minières. L'homologation GL permet l'utilisation dans les applications marines.