1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteur de niveau avec concept de sondes modulaire

Capteur de niveau avec concept de sondes modulaire

Détection sûre et précise du fluide dans des applications hygiéniques

  • Réglage optimal dans les conditions de montage
  • Filetage Aseptoflex Vario pour un grand nombre d'adaptateurs process
  • Longueurs de sondes de 15...200 cm
  • Approprié pour des températures de fluide jusqu'à 150 °C

Multitude d'applications
Que ce soit des cuves de stockage petites, des réservoirs d'expansion, des séparateurs ou des applications de remplissage, le LR peut être utilisé partout. Même des conditions environnantes défavorables comme la mousse ou de hautes températures n'influencent pas la détection précise du niveau.

De manière modulaire vers le succès
Avec la possibilité de raccourcir ou échanger les sondes, le LR réduit le stockage et simplifie le remplacement. Grâce à IO-Link, il n'est plus nécessaire d'effectuer le paramétrage sur l'appareil.

Des matières résistantes
Les matières d'étanchéité de haute qualité comme par ex. PEEK et EPDM ainsi qu'un boîtier en inox sont appropriés pour le nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur, et ils sont résistants aux conditions environnantes extrêmement défavorables.

Accessoires