1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteur d’humidité dans l’huile et de température dans un seul appareil

Capteur d’humidité dans l’huile et de température dans un seul appareil

Eviter que l’huile n’ait les “ pieds mouillés ”

  • Surveillance continue de la qualité d’huile
  • Deux sorties analogiques (4...20 mA) pour l’humidité relative et la température
  • Large plage de tension d’entrée 9...33 V DC
  • Temperature du fluide -20...100°C
  • Raccord process G 3/4" pour un montage direct

Application
Dans des fluides hydrauliques et des lubrifiants, la présence d’eau n’est jamais souhaitée. Une forte concentration d’eau pourrait affecter le fonctionnement considérablement et même causer des dégâts.

Principe de mesure
Le capteur mesure l’humidité relative dans l’huile par un élément de mesure capacitif dans la plage de 0...100%. 0 % signifie que l’huile ne contient absolument pas d’eau. 
100 % signifie par contre que le fluide est complètement saturé. Une quantité ultérieure d’eau ne peut plus être dissoute. Cette eau reste comme eau brute. Outre l’humidité relative, le capteur fournit également un signal analogique pour la température du fluide.