1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs résistants aux champs électromagnétiques "K=1" pour des applications de soudage.

Détecteurs résistants aux champs électromagnétiques "K=1" pour des applications de soudage.

Une portée pour tous les métaux

  • Une seule portée pour une détection fiable de tous les métaux
  • Version robuste grâce au revêtement anti-adhésif
  • Aucun mauvais fonctionnement grâce à la nouvelle technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques
  • Utilisation universelle grâce à une large plage de température
  • Protection jusqu'à IP 68/ IP 69K pour une grande fiabilité

Applications sévères de soudage

Les détecteurs inductifs "K=1" résistent à des conditions environnantes sévères et détectent des objets métalliques de manière fiable même en présence de souillure.
Le boîtier du détecteur et les écrous de fixation ont un revêtement anti-adhésif pour éviter la brûlure des projections de soudure. Dans le processus de soudage, il existe de forts champs magnétiques. Grâce à la nouvelle technologie de détection des commutations intempestives sont évitées de manière fiable.
Le raccordement rapide par connecteur et le câble de raccordement approprié de la gamme ecolink sont la base optimale pour un emploi permanent.


Bulletin actuel