1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Vision industrielle
  4. Une vraie caméra de vision 3D

Une vraie caméra de vision 3D

Une vraie caméra de vision 3D

  • Fourniture aux intégrateurs systèmes des données 3D via Ethernet UDP
  • Technologie brevetée PMD temps de vol pour une détection de distance rapide
  • Optimisé pour une utilisation fiable à l'extérieur
  • Conception robuste avec indice de protection IP 67 et IP 69K
  • Angle d'ouverture jusqu'à 95°

Capteurs 3D intelligents O3M pour engins mobiles
La surveillance de zones de travail et d'objets, déjà un standard dans les usines, est désormais accessible aux engins mobiles. Outre de nouvelles possibilités pour l'automatisation des véhicules (AGV, véhicules à guidage automatique) de nouvelles fonctions d'assistance pour les tâches d'automatisation sont offertes. En plus des informations de position, la distance au capteur ou à un point de référence réglable est donnée pour chaque pixel. Grâce à la transmission continue de l'ensemble des informations 3D via Ethernet UDP, les intégrateurs systèmes disposent des conditions optimales pour adapter au mieux la solution au besoin du client final.

Mesure 3D du temps de vol puissante (ToF)
Le principe de ces capteurs 3D est basé sur la technologie ifm pmd brevetée et recompensée. Il a été spécifiquement conçu pour une utilisation en extérieur et avec une lumière ambiante forte. Même une interférence comme la lumière du soleil ou des matériaux avec différentes caractéristiques de réflexion n'influent pas sur la reproductibilité des données de mesure.

Electronique puissante
L'architecture du processeur intégré de 2 x 32 bits permet un calcul rapide et fiable des données et des fonctions 3D et ce jusqu'à 50 images par seconde. Les composants électroniques du capteur 3D Intelligent mobile sont optimisés et adaptés aux besoins et aux exigences des engins mobiles. Outre la résistance aux chocs et aux vibrations, des fonctions d'auto-diagnostic du capteur au système d'éclairage infrarouge sont aussi disponibles.

Haute traçabilité du système
Le système possède diverses caractéristiques pour assurer un fonctionnement ininterrompu. Elles comprennent, entre autres, une indication de salissures ainsi que différentes informations d'état qui peuvent être récupérées depuis le CAN.

Système de réglage et surveillance des paramètres
Le paramétrage du système et la surveillance en temps réel des données 3D sont réalisés par l'intermédiaire du logiciel intuitif pour Windows ifm Vision Assistant.

Interfaces de communication
Les caméras 3D mobiles disposent d'une interface Fast Ethernet (100 Mbit) et une interface CAN. L'ensemble des données 3D est transmis via Ethernet UDP et peut être traité au moyen d'une unité de traitement propre au client. Pour cette version, l'interface CAN est destinée uniquement au paramétrage et aux informations d'état.