You probably do not come from: France.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Vision industrielle
  4. Capteurs de vision 3D avec technologie PMD

Capteurs de vision 3D avec technologie PMD

Mesure de niveau et détection du niveau limite 3D optoélectronique

  • Mesure continuelle de surfaces non plates
  • Détermine des valeurs min., max. ou moyennes
  • Apprentissage de différentes formes de cuves
  • Suppression possible d’éléments perturbant la mesure
  • Détection sans contact de fluides opaques pour niveaux jusqu'à 10 m

Configuration flexible
Le système détecte des corps solides et matières en vrac dans des cuves, des silos ou des trémies jusqu'à un niveau de 10 m. L'O3D permet la détection précise de la hauteur de chargement sur les moyens de transportation, par ex. convoyeurs à courroies, ainsi que du chargement de palettes.
Le capteur détermine le niveau via un arrière-plan défini et transmet la valeur process par sortie analogique ou de manière numérique et protégée contre les parasites via l'interface process Ethernet. Comme alternative, l'O3D peut servir de capteur de niveau d'alerte.
Le champ de mesure du capteur peut être adapté à la géométrie de la cuve. Via des "zones d'exclusion", il est possible de supprimer, par exemple, des agitateurs ou d'autres pièces qui perturbent la mesure. Le capteur permet l'apprentissage des formes de cuve telles que trémies, silos droits ou coniques ou convoyeurs inclinés à l'état vide. De ce fait, le niveau moyen est indiqué pour les matières en vrac même en cas de formation d'un cône de déversement ou d'un entonnoir.