You probably do not come from: France.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Vision industrielle
  4. Détecteur 3D intelligent – votre assistant sur les engins mobiles

Détecteur 3D intelligent – votre assistant sur les engins mobiles

Un vrai détecteur de vision 3D avec fonctions intelligentes

  • Solution simple grâce aux données 3D prétraitées
  • Intégration facile via les blocs de fonction CODESYS prédéfinis
  • Technologie brevetée PMD temps de vol pour une détection de la distance rapide
  • Optimisé pour une utilisation fiable à l’extérieur avec indice de protection IP 67 et IP 69K
  • Très grande portée, jusqu’à 35 m

Détecteur mobile 3D intelligent O3M151
La surveillance de zones de travail et d’objets, déjà un standard dans les usines, est désormais accessible aux engins mobiles. Outre de nouvelles possibilités pour l'automatisation des véhicules (AGV, véhicules à guidage automatique) de nouvelles fonctions d'assistance pour les tâches d'automatisation sont offertes.
Différentes fonctions intégrées configurables via Windows sont disponibles en standard.
La connexion simple du détecteur 3D intelligent est réalisée via le bus CAN pour les applications mobiles à l'aide des protocoles CANopen ou SAE J 1939 et / ou via l'interface Fast Ethernet UDP.