You probably do not come from: France.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Technologie de connexion
  4. Connecteurs femelles M12 avec grande section de câble

Connecteurs femelles M12 avec grande section de câble

Câbles ecolink M12 avec grande section pour réduire la chute de tension

  • Des câbles avec 4 x1 mm2 réduisent la chute de tension
  • Technologie de connexion selon la norme M12 (EN 61076)
  • Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil
  • Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction
  • Système anti-desserrage permanent à cannelage

Câbles ecolink performance pour des applications exigeantes
La grande section de 1 mm2 transmet même des courants plus élevés avec une chute de tension faible.
La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction en cas de serrage trop important de l'écrou. Le montage et le démontage se font sans outils.
Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position ce qui garantit ainsi une étanchéité optimale et permanente.
Des matières de haute qualité et un contrôle précis pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.