1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Systèmes d'identification
  4. Lecteur multicodes puissant facile à utiliser

Lecteur multicodes puissant facile à utiliser

Détection puissante
Le nouveau lecteur multicodes se distingue par sa résolution 4 fois plus élevée pour des résultats de lecture
stables, son temps d’évaluation 10 fois plus rapide et son réglage 10 fois plus rapide.

Bouton d'apprentissage
Un atout de ce capteur est la méthode Teach simple par un seul appui sur le bouton-poussoir : Après l'appui sur le bouton Teach, l'utilisateur aligne le lecteur multicodes vers le code à l'aide d'un marquage laser. Le détecteur effectue un réglage automatique de la focalisation, de l'éclairage et de la reconnaissance du type de code. Après quelques secondes, le capteur est prêt à l'emploi.

Configuration via application smartphone
Une application smartphone (iOS, Android) est disponible pour la configuration de base de l'appareil. L'utilisateur peut par exemple régler le trigger ou l'adresse IP. A partir de ces réglages, un code DataMatrix est généré sur l'afficheur du smartphone. Il est positionné dans le champ de vue du lecteur multicodes, qui effectuera une configuration automatique.

Vision Assistant
Le logiciel primé "Vision Assistant" permet une configuration approfondie du lecteur multicodes. Par exemple, la fonction autofind code permet la détection autonome de différents codes dans une seule image. Il suffit à l'utilisateur d'affecter ces codes dans le logiciel Vision Assistant.
Grâce aux différentes fonctions logiques, le capteur peut être programmé pour fournir une commande séquentielle. Un boîtier de contrôle externe coûteux n'est plus nécessaire. Une image live et une visualisation détaillée de tous les réglages assurent un aperçu optimal.

Clé mémoire ifm
L'appareil a une clé mémoire interchangeable. Elle permet de sauvegarder ou charger des configurations complètes du
lecteur multicodes. Ceci simplifie le remplacement d'un capteur ainsi que la configuration de plusieurs appareils pour la même application.

Lecture de codes : Pour les codes 1D et 2D. Pour la surveillance de process dans l'automatisation industrielle. Utilisation pour le traçage des produits, le contrôle de la production et l'identification du produit. Codes : code QR, code PDF, code DM, code à barres.

Ce code QR vous amène à l'application Android

Ce code QR vous amène à l'application iOS

Disponible en quelques secondes

Un atout particulier : Le capteur ajuste automatiquement la focalisation, l'éclairage et le type de code par un seul appui sur un bouton.
Ainsi, même pour des applications avec un code à barres ou un code 2D par image un apprentissage rapide par bouton Teach est possible. Cela permet un gain du temps et une réduction des coûts.
La configuration par défaut de l'appareil peut être changé par une application smartphone conviviale.

Bouton d'apprentissage innovant et configuration via application smartphone

Avec l'application Teach, un code DataMatrix est généré sur l'afficheur du smartphone.
En positionnant ce code dans le champ de vue du lecteur multicodes, la configuration est
automatiquement adoptée.
Disponible pour iOS, Android et Windows.

Pour applications complexes : le logiciel ifm Vision Assistant

Pour des tâches d'identification complexes, le lecteur multicodes peut être
configuré via le logiciel primé Vision Assistant. Une image live et une
visualisation détaillée de tous les réglages
assurent un aperçu optimal.

Téléchargement gratuit

Plusieurs codes, une image

La fonction autofind code du logiciel Vision Assistant permet la détection autonome de différents codes dans une seule image. Il suffit à l'utilisateur d'affecter ces codes dans le logiciel Vision Assistant.

Unique – la commande séquentielle

Elle visualise toutes les configurations des réglages d'images et de codes dans le logiciel Vision Assistant.
Ceci permet un aperçu rapide et complet de l'application entière. De plus, la sortie du capteur peut facilement être programmée via les fonctions logique et interface.

Contraste optimale par filtre de polarisation

L'éclairage optionnel intégré avec filtre de polarisation assure des contrastes suffisantes pour pouvoir lire les codes de manière fiable même en cas de surfaces réfléchissantes,
par ex. du métal.

Un code, arrière-plan changeant

Plusieurs images avec des temps d'exposition différents peuvent être capturées en quelques secondes afin de détecter des codes avec différents caractéristiques de surface ou d'une couleur différente ou de la lumière ambiante.

Portée de travail par rapport à la taille du champ de vue et versions correspondantes

  Objectif Type de lumière Réf.
  Standard (B) Lumière rouge O2I500
  Standard (B) Infrarouge O2I501
  Grand-angle (A) Lumière rouge O2I502
  Grand-angle (A) Infrarouge O2I503
  Téléobjectif (C) Lumière rouge O2I504
  Téléobjectif (C) Infrarouge O2I505