1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Une seule portée pour une détection sûre de tous les métaux

Une seule portée pour une détection sûre de tous les métaux

Capteurs inductifs Kplus en version inox haute qualité avec dimensions compactes en M8

  • Une portée identique pour une détection fiable de tous les métaux
  • Utilisation dans un espace très limité grâce aux dimensions compactes en M8
  • Aucun mauvais fonctionnement grâce à la nouvelle technologie de détection résistante aux champs magnétiques
  • Version inox haute qualité
  • Grande fiabilité grâce à la protection IP 65, 66, 67, 68 & IP 69K

Facteur de correction constant.
Les détecteurs Kplus ont la même portée pour tous les types de métaux. Ils sont particulièrement adaptés à la détection d'aluminium où la portée des détecteurs traditionnels est considérablement réduite. Leurs hautes fréquences de commutation permettent la surveillance de pièces en mouvements rapides

Nombreuses applications
En outre, le tube en inox résistant garantit une utilisation fiable dans des applications en contact permanent avec des huiles et des lubrifiants. Grâce à leur large plage de température ainsi que les hauts indices de protection, les nouveaux détecteurs permettent un emploi universel. Pour les détecteurs Kplus M8, une version câble pour toutes les versions usuelles est également disponible.