1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression spéciaux pour fluides aqueux

Capteurs de pression spéciaux pour fluides aqueux

Idéal pour les fluides aqueux grâce aux matières utilisées en contact avec le fluide (céramique, EPDM, inox) et la cellule de mesure céramique robuste

  • Matières en contact direct avec le fluide : céramique, EPDM et inox
  • Homologation DNV GL pour des applications maritimes
  • Cellule de mesure céramique robuste
  • Raccord process orientable
  • Afficheur rouge-vert programmable

Applications
Sur la base de la série PN2 éprouvée, une version pour applications spécifiques est présentée. Les capteurs de pression de la famille PE2 sont un choix idéal pour des fluides aqueux grâce aux matières utilisées en contact avec le fluide (céramique, EPDM, inox). D'autres applications sont des circuits d'ammoniac dans la cryogénie ou la surveillance de produits de nettoyage et d'autres process secondaires dans l'industrie agroalimentaire. En raison du joint d'étanchéité en EPDM de la cellule, la famille PE2 n'est pas appropriée pour des huiles et des fluides à base d'huile.

Cellule de mesure robuste
La cellule de mesure céramique assure une bonne protection contre les surcharges, même en cas de cavitation, et d'une haute résistance aux fluides.