1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Mesure de température précise sans contact

Mesure de température précise sans contact

Capteur de température infrarouge avec IO-Link et spot témoin LED intégré pour orientation et contrôle​

  • IO-Link, sortie analogique 4...20 mA et sortie de commutation, librement programmable
  • Le degré d'émission de l'objet à mesurer est réglable sur le capteur ou via IO-Link
  • Lentilles de précision résistantes à l'abrasion pour une sensibilité minimale à la lumière diffusée
  • Spot témoin vert pour orientation et contrôle
  • Fonction de simulation : à déclencher sur le capteur ou par un signal de commande externe

Mesure de température sans contact
Pour une mesure précise de la température d'objets particulièrement chauds ou d’accès difficile, par ex. dans l'industrie sidérurgique, l'industrie plastique ou l'industrie du verre. La valeur mesurée est fournie via la sortie analogique. Une sortie de commutation et une interface IO-Link sont également disponibles.

Spot témoin LED intégré
Le spot témoin indique à l'utilisateur la position et la taille exactes du champ de mesure. Sa couleur verte est clairement visible même sur les surfaces incandescentes. A part sa faible consommation d'énergie, la LED se caractérise par une durée de vie quasiment illimitée.

Programmation relative aux lots
L'interface de communication IO-Link intégrée permet une adaptation dynamique des paramètres à l'application via le poste de commande. Un réglage sur site n'est pas nécessaire, mais il est possible à l'aide de l'afficheur et des boutons-poussoirs.