Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | < 125 AC / < 150 DC |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
---|---|
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|