You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2356

Module à bouton lumineux AS-Interface

AC2356

Push-button modul 8I/8O

Module à bouton lumineux AS-Interface

AC2356

Push-button modul 8I/8O

Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • asi
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 150
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie AS-i
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil AS-i S-7.F
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] F
Certificat AS-i 14401
Données mécaniques
Matières face avant: aluminium
Accessoires
Accessoires en option
Outil extracteur de têtes lumineuses:, E70206
Remarques
Remarques
Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage 1 pièces