- Page d'accueil
- Partenaires
- Partenaires IO-Link
Partenaires IO-Link
22 grands offreurs de solutions IO-Link se sont regroupés dans un collectif au sein du Gimélec. Cette initiative est née d’une volonté de se réunir afin de promouvoir cette technologie vers l’ensemble des industries françaises.
Le collectif IO-Link France vous accompagne dans votre transition vers l’usine du futur. En effet, IO-Link s’impose comme standard de communication entre les capteurs et les actionneurs sous les systèmes classiques de bus terrain. L’utilisation de l’interface standardisée permet de raccorder à la fois des capteurs analogiques sur des systèmes de bus de terrain. Ceci permet de réduire considérablement les coûts inhérents à la planification et à l’installation. Les coûts de câblage diminuent grâce à l’universalité des entrées/sorties.