- Page d'accueil
- Formations
- Formations Smart Observer
Formations Smart Observer
Formation Solution SMART OBSERVER – Utilisation et configuration de la solution SMART OBSERVER
QDS205 (Module 1)
Objectifs de la formation :
- Acquérir les bases nécessaires à la mise en œuvre de la solution SmartObserver
- Maitriser l’utilisation et le paramétrage de SmartObserver
- Gestion et historisation de signaux dans le domaine de l’analyse vibratoire et de l’instrumentation industrielle
- Présentation des mesures sous forme d’écrans de contrôle (Cockpit) ou courbes de tendance
Pré-requis :
- Connaissances de base en instrumentation industrielle
- Connaissances de base sur les réseaux Ethernet TCP/IP
Public visé :
- Techniciens de maintenance et/ou de bureau d’études en automatismeinstrumentation
- Fiabilistes
- Responsables vibration
Formation au paramétrage LineRecorder Agent – paramétrage logiciel Line Recorder Agent
QDS400 (Module 1)
Objectifs de la formation :
- Acquérir les bases nécessaires au paramétrage d’un transfert de données avec LineRecorder Agent
- Maitriser l’interface de paramétrage
- Comprendre la structure du langage utilisé, ses principales fonctions
- Savoir collecter de l’information d’un élément communiquant grâce aux différents drivers disponibles et pouvoir la transmettre vers SmartObserver.
Pré-requis :
- Connaissances de base en programmation informatique
- Connaissances de base sur les réseaux Ethernet TCP/IP
- Maitriser l’utilisation et le paramétrage de SmartObserver (QDS205)
Public visé :
- Techniciens/Ingénieurs de maintenance et/ou de bureau d’études en automatismeinstrumentation