You probably do not come from: France.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Support technique
  3. Certificats / protocoles / service de calibrage
  4. Service de calibrage

Calibration

Calibrage précis avec ifm electronic

Méthode de calibrage pour capteurs de pression
La mesure de référence lors du calibrage de capteurs de pression est effectuée à l’aide de balances de pression haute précision en utilisant des pièces de masse connues. 

Méthodes de calibrage pour capteurs de température
La mesure de référence est effectuée dans des bains liquides agités et tempérés en utilisant des capteurs de température de référence haute précision. 

Réalisation de calibrages DAkkS
Le calibrage est effectué par ifm electronic en tant que laboratoire accrédité moyennant une mesure de référence selon la directive DAkkS-DKD-R 5-1 “Kalibrierung von Widerstandsthermometern” (calibrage de thermomètres à résistance) ou la directive DAkkS-DKD-R 6-1 “Kalibrierung von Druckmessgeräten” (calibrage d’appareils de mesure de pression). 

Systèmes de mesure pour la délivrance de certificats DAkkS / usine
Ils sont traçables aux normes nationales de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ou d’autres étalons nationaux. Contrairement aux certificats de calibrage DAkkS, les certificats usine ne sont, le cas échéant, pas reconnus comme vérification de la traçabilité.