- Page d'accueil
- Actualités
- Intermat 2018
Intermat 2018
ifm electronic offre une gamme complète de solutions de contrôle-commande conçues pour les engins mobiles. Ces produits sont adaptés à tous types d’engins mobiles, notamment aux véhicules utilisés dans le domaine de la construction.
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons du 23 au 28 avril à Intermat, salon international de la construction et des infrastructures à Paris Nord Villepinte, stand 5A K 071 afin de vous présenter nos dernières innovations.
ifm a développé une nouvelle génération de capteurs 3D intelligents afin d’assister les conducteurs de véhicules dans la détection des obstacles difficiles à voir.
La technologie PMD ToF du capteur permet la détection tridimensionnelle d’objets enteirs sur de très longues distances.
Dans sa version avec caméra vidéo intégrée, la fonction Overlay (superposition des objets 3D sur une image 2D) permet de visualiser facilement les dangers sur un simple moniteur vidéo VGA.
Les systèmes de commande compacts de la série ecomatmobile sont conçus pour une utilisation dans des conditions difficiles. Ils conviennent à un montage direct dans les véhicules et les engins mobiles et garantissent aussi l'indice de protection IP 67 sans boîtier de protection supplémentaire.
Le système de commande traite rapidement et de manière fiable les signaux générés par les capteurs et les transmet aux actionneurs.
Les modules E/S décentralisés connectent des capteurs et actionneurs TOR et analogiques avec la commande mobile. Ils servent à l'évaluation décentralisée des signaux des capteurs et à la commande d'actionneurs et de vannes, par exemple de vannes proportionnelles.
La sortie des données et le paramétrage du fonctionnement de l'appareil s'effectuent de manière fiable via une interface CAN.
Les modules conviennent particulièrement à une utilisation dans des engins mobiles, comme les engins de construction.
Afficheurs IHM.
il s'agit d'afficheurs graphiques programmables pour la commande, le paramétrage et la gestion des machines et installations mobiles. Ils peuvent être utilisés en combinaison avec une commande mobile ou en tant que solution autonome.
L'entrée vidéo analogique disponible sur certaines versions peut être utilisée pour le raccordement de caméras pour applications embarquées, par exemple pour la surveillance de l'espace arrière de véhicules communaux.
L'Internet des Objets (IoT) pour vos machines Mobile ifm MobileIoT est la nouvelle plateforme d'ifm pour la mise en réseau, la programmation, la maintenance et le diagnostic des machines mobiles sans fil. Elle combine des solutions matériels, logiciels et Cloud/Internet basées sur les derniers standards technologiques du marché pour répondre aux besoins actuels des fabricants et utilisateurs de machine mobile.