• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Supply Chain Software
  • Services
  • Société

Capteur température ATEX : comment mesurer la température en zone explosive 

Un capteur de température ATEX est conçu pour mesurer avec précision dans des environnements explosifs, comme les zones contenant des gaz ou des poussières inflammables. Certifiés pour une sécurité optimale, ces dispositifs — tels que les sondes Pt100 ou les thermocouples ATEX — garantissent une utilisation sans risque d’explosion dans les zones 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussières). Ces capteurs jouent un rôle clé dans les environnements dangereux grâce à leur conception conforme aux normes de sécurité.

Dans des lieux comme une usine pétrochimique ou un silo à grains, où les risques d’inflammation sont élevés, ces capteurs sont essentiels. Ils assurent un contrôle précis de la température, protègent vos équipes et permettent une production continue en toute sécurité.

Découvrez dans cet article comment choisir, installer et utiliser ces capteurs, en tenant compte de leur montage, de leur plage de mesure et d’autres critères pratiques. Prêt à explorer la mesure sécurisée en zones ATEX  

 

ATEX en bref : zones, gaz/poussières et ce que cela implique pour la mesure de température

Les zones ATEX définissent les endroits où une atmosphère explosive peut se former. Cela résulte de la combinaison entre une substance inflammable (gaz, vapeurs, poussières combustibles), l’oxygène présent dans l’air et une source d’ignition potentielle.

  • Pour les gaz et vapeurs, la classification repose sur la probabilité de présence :

Zone 0 : présence permanente ou longue durée (>1000 h/an).
Zone 1 : probable en fonctionnement normal (10 à 1000 h/an).
Zone 2 : peu probable ou brève (<10 h/an).

  • Pour les poussières combustibles :

Zone 20 : présence permanente ou fréquente.
Zone 21 : présence occasionnelle.
Zone 22 : présence accidentelle et brève.

Pourquoi la température est‑elle si critique ?
Un point chaud ou une variation thermique incontrôlée peut provoquer l’auto‑inflammation d’un gaz (ex. hydrogène, groupe IIC) ou d’une poussière fine (groupe IIIC). Cela peut déséquilibrer le processus et engendrer une explosion aux conséquences majeures.

Pour éviter ces risques, il est essentiel d'équiper vos installations avec des instruments de mesure adaptés. Ces dispositifs doivent être capables de surveiller la température tout en garantissant une sécurité maximale. Cela permet de maintenir la continuité de la production tout en respectant les directives telles que la directive 1999/92/CE.

 

Quels sont les types de capteurs ATEX (et lesquels sont pertinents pour l'automatisation industrielle) ?

En automatisation industrielle, plusieurs architectures de capteurs de température ATEX existent, chacune adaptée à des besoins spécifiques.

Les sondes RTD (Pt100 / Pt1000) sont incontournables dans les installations ATEX modernes. Elles offrent une précision remarquable, une stabilité à long terme et une linéarité fiable sur une large plage de températures. Conformes à la IEC 60751, elles sont très utilisées dans les raffineries, usines chimiques et sites pétrochimiques, avec des sondes RTD ATEX et IO-Link adaptées aux process pétrochimiques exigeants.

Les thermocouples ATEX (types K, J, T…) sont idéaux pour les environnements extrêmes ou agressifs. Ils sont robustes, économiques et résistent aux chocs thermiques que les Pt100 ne supportent pas. Leur précision est toutefois inférieure et nécessite une compensation de soudure froide, d’où l’importance du transmetteur ATEX.

En termes d’architecture, deux approches existent :

  1. le capteur compact avec électronique intégrée (sortie 4‑20 mA, gain de place),
  2. le duo sonde externe + transmetteur ATEX, plus flexible pour le montage et les évolutions futures.

La première simplifie l’installation, la seconde offre une modularité précieuse.

Les capteurs infrarouges ATEX sans contact sont parfaits pour mesurer la température sur des surfaces inaccessibles, mobiles ou poussiéreuses (ex. produit en mouvement dans un silo ATEX). Plus coûteux et sensibles à l’émissivité, ils évitent toutefois le filetage intrusif.

Les transmetteurs température/hygrométrie ATEX (ex. OMC‑408) combinent deux mesures dans un boîtier certifié, utiles en logistique, chaufferies ou zones de stockage.

Type Précision T° max Temps de réponse Contraintes ATEX Cas d'usage
Pt100 / Pt1000 (RTD) ±0,15 à ±0,5 °C 600-850 °C Moyen (5-30 s) Sécurité intrinsèque standard, large gamme Procédés chimiques, raffinage, contrôle qualité
Thermocouples certifiés ATEX ±1 à ±2 °C 1200+ °C Rapide (1-5 s) Isolation galvanique nécessaire, groupe de gaz Environnements très chauds, mesures transitoires
Capteur compact (électronique intégrée) Selon type base (Pt100 ou TC) Selon type base Selon type base Boîtier étanche ATEX, sortie 4-20 mA Installation compacte, gain d'espace, facilité de câblage
Sonde + transmetteur ATEX Selon type base Selon type base Selon type base Barrières Zener, convertisseurs de signal Installations modulaires, évolutivité, distance éloignée
Infrarouge ATEX ±2 à ±3 % Jusqu'à 1000 °C Très rapide (< 1 s) Fenêtre optique protégée, émissivité critique Mesure sans contact, surfaces mobiles ou inaccessibles
Transmetteur température/hygrométrie ATEX T° ±0,5 °C / RH ±2 % Jusqu'à 70 °C (sonde) Moyen Dual sensing, sonde interchangeable acier inox Logistique, chaufferies, stockage, contrôle ambiant

Le choix du capteur idéal repose sur trois critères principaux

  1. la plage de mesure requise, 
  2. la température maximale attendue
  3. votre budget d'installation et de maintenance. 

Les sondes de température ATEX RTD sont idéales pour 80 % des applications industrielles, tandis que les thermocouples sont préférables pour les environnements critiques ou soumis à des chocs thermiques.

Pour les applications nécessitant un diagnostic en temps réel et une intégration IoT, privilégiez les capteurs compatibles avec le protocole IO-Link. Ils permettent un contrôle précis et un paramétrage à distance tout en respectant les normes de sécurité ATEX en zone 1. Ces capteurs allient la fiabilité des sondes de température classiques aux avantages des données numériques, idéales pour optimiser la production et anticiper les pannes.

 

Marquage et protections : ce qu’il faut lire sur un capteur température ATEX

Sur chaque capteur de température ATEX, le marquage hexagonal (logo noir sur fond jaune) joue un rôle essentiel en matière de sécurité. Il contient toutes les informations nécessaires pour vérifier la compatibilité avec votre installation. Ce marquage indique d’abord le groupe et la catégorie : "II 3G" pour les gaz en zone 2 (niveau Gc, risque faible) et "II 3D" pour les poussières en zone 22 (niveau Dc). Le "II" fait référence aux industries hors mines, tandis que le chiffre "3" correspond à une protection basique (1 = très haute protection, 2 = protection moyenne, 3 = protection basique).

Ensuite, le type de protection est détaillé. Par exemple, "Ex ia IIC T4 Gb" indique une protection intrinsèque (ia, courant limité à <30 V), adaptée aux gaz du groupe IIC (les plus dangereux comme l’hydrogène ou l’acétylène), avec une classe de température T4 (surface max. 135°C, bien en‑dessous du seuil d’auto‑inflammation) et un niveau Gb (équivalent zone 1).
Pour les poussières, "Ex tb IIIC T80°C Db" signifie une étanchéité contre les poussières conductrices (IIIC), une température de surface limitée à 80°C et un niveau Db (zone 21).
Il est également important de vérifier l’indice de protection IP (ex. IP66/67), garantissant l’étanchéité contre poussières et liquides.

Ce marquage, accompagné du marquage CE et du code de l’organisme notifié (ex. 0158), assure non seulement une sécurité intrinsèque contre les risques d’explosion, mais garantit aussi la compatibilité avec votre zone spécifique et les gaz ou poussières concernés. Pensez également à vérifier la plage Tamb (température ambiante), souvent comprise entre –20°C et +40°C si non spécifiée, afin d’éviter tout risque de surchauffe.

Au‑delà du marquage normatif, il est important de réfléchir à l’architecture globale de votre installation. Associez votre sonde à une connectique certifiée (presse‑étoupe Ex, câble blindé) et à un réseau intelligent IO‑Link. Cela permet un diagnostic en temps réel, transformant votre mesure en un outil IIoT sécurisé, bien au‑delà d’une simple conformité réglementaire. Un module IO‑Link peut également simplifier l’intégration et la maintenance des systèmes complexes.

 

Comment mesurer la température en zone ATEX ?

Pour mesurer efficacement et en toute sécurité la température en zone ATEX, trois architectures adaptées à votre échelle de process sont disponibles. Chacune permet de gérer le signal du capteur jusqu’au PLC ou au système de supervision, tout en respectant les barrières de sécurité.

  • Architecture 1 : Capteur/sonde certifiée + sortie TOR/analogique

Solution idéale pour des applications simples et locales. Votre appareil de terrain (ex. sonde externe Pt100 avec tête de raccordement) délivre directement un signal 4–20 mA ou relais TOR vers un tableau hors zone.
Avantages : câblage minimal, coût réduit, monitoring basique sans diagnostic avancé.

  • Architecture 2 : Sonde externe + transmetteur

Conçue pour des process plus complexes, cette configuration combine une sonde ATEX (souvent avec bornier multi‑voies ou double entrée pour redondance) avec un transmetteur monté en tête ou à distance. Celui‑ci linéarise et normalise le signal RTD ou thermocouple.
Avantages : meilleure adaptation au montage (filetage G1/2, vanne d’isolement), robustesse accrue face aux vibrations.

C'est l'approche moderne pour l'industrie 4.0. Intégrez un capteur doté d’une interface IO-Link, connecté à un maître io-link (par exemple, des boîtiers AL11xx) ou à un module io-link (par exemple, AL2xxx), puis relié à un PLC. Cette configuration permet un paramétrage centralisé, un diagnostic (comme la température minimale ou les dérives) et un accès aux données du process en temps réel. Avantages : centralisation du paramétrage (ajustement de plage, filtrage), anticipation des pannes et optimisation de la maintenance prédictive.

Dans tous les cas, la gestion du signal passe par des barrières Zener ou galvaniques, un câblage blindé, un presse‑étoupe certifié, ainsi qu’une vérification annuelle de la boucle (IEC 61511). Choisissez l’architecture correspondant à vos besoins : simplicité locale, flexibilité process ou intelligence connectée.

 

Caractéristiques attendues d’un capteur température ATEX

Lorsque vous choisissez un capteur de température ATEX, il est essentiel de vous concentrer sur des spécifications clés pour garantir précision, durabilité et intégration optimale dans votre processus. Voici une checklist pratique pour valider vos choix avant l'achat.

Lorsque vous choisissez un capteur ATEX, concentrez‑vous sur des spécifications clés pour garantir précision, durabilité et intégration optimale.

Checklist « Spécification capteur température ATEX »

  • Plage de mesure / précision / classe RTD / temps de réponse : Optez pour une plage –200 à +1100°C, une classe AA/A (IEC 60751, ±0,15°C) et un temps de réponse <5 s pour les modèles QuickSens.
  • Indice de protection (IP), étanchéité, résistance aux vibrations et chocs : Privilégiez IP66/67/68, une résistance aux vibrations jusqu’à 60 g, et IP30 pour les environnements ventilés.
  • Matériaux (inox, joints), compatibilité milieux agressifs : Choisissez de l’inox 316L/AISI 316, des gaines en saphir ou céramique, et des joints Viton/FFKM adaptés aux acides et produits chimiques.
  • Raccord process (filetage, raccord, doigt de gant, tube lisse…) : Préférez des raccords G1/2 NPT ou 1/2 BSP, une longueur d’immersion jusqu’à 4500 mm, et un système baïonnette pour une maintenance rapide.
  • Sortie : analogique (4–20 mA), commutation, IO‑Link ; alimentation : Assurez‑vous d’une sortie 4–20 mA HART, relais TOR, IO‑Link 1.1 (M12) et d’une alimentation 8–30 VDC avec sécurité intrinsèque.
  • Sécurité intrinsèque / intégration dans le schéma de protection : Vérifiez les certifications Ex ia/ib IIC T6 Gb, la présence de Dual Seal, et la compatibilité avec les barrières Zener.

Les gammes modernes de capteurs IO‑Link, incluent souvent un afficheur LED local, une précision classe AA, et la possibilité de réaliser une maintenance sans arrêt du process grâce à un remplacement modulaire. Vérifiez ces points pour éviter les problèmes fréquents tels qu’une plage de mesure trop limitée ou un indice IP inadapté à l’humidité.

 

Installation : montage sur process, raccordement, presse-étoupe, documentation 

Installer un capteur de température ATEX nécessite une approche rigoureuse pour garantir l’étanchéité et conserver la certification. Suivez ce guide général, en complément des instructions spécifiques fournies par le fabricant. Les fichiers d’instructions de montage (PDF) sont indispensables pour adapter le filetage selon les recommandations spécifiques.

  1. Choix du point de mesure : Sélectionnez l’emplacement idéal pour la mesure, que ce soit un contact direct avec le fluide (immersion complète), une mesure par la paroi (surface) ou via un doigt de gant permettant d’isoler le processus sans perte de pression.
  2. Montage sur process : Respectez le couple de serrage recommandé (ex. 8 Nm max pour fixation M6). Assurez une étanchéité optimale avec un joint torique, vérifiez la compatibilité des matériaux (ex. inox pour éviter la corrosion), et orientez la fente du fourreau vers le bas si nécessaire.
  3. Raccordement : Utilisez un connecteur M12 standard avec un câble multifonctionnel (4 conducteurs : marron, noir, bleu, blanc). Installez un presse‑étoupe adapté (Ex d/e/tb) et connectez la mise à la terre au châssis (câble vert) pour réduire les interférences.

Consultez toujours les documents fournis, incluant les schémas de branchement, les schémas d’encombrement et les spécifications techniques adaptées à votre modèle. Enfin, assurez‑vous que l’installation soit validée par un technicien qualifié, alimentation coupée, pour garantir sécurité et bon fonctionnement.

 

IO-Link en environnement ATEX : paramétrage, diagnostic et données process

Dans les environnements ATEX, IO-Link révolutionne la gestion des capteurs de température

grâce à une communication bidirectionnelle point‑à‑point. Ce système utilise un câble M12 à 3 fils, compatible avec les homologations 3G/D, comme celles proposées par ifm. Il permet de paramétrer à distance les seuils, temporisations ou modes fenêtre, sans intervention physique. Cette fonctionnalité réduit les erreurs humaines et facilite le remplacement rapide des équipements.

Le diagnostic en temps réel détecte les anomalies : ruptures de fil, courts‑circuits, problèmes de qualité de signal. Il offre aussi une traçabilité des réglages, sauvegardés directement dans l’appareil, permettant un clonage instantané même hors ligne. Les données process, incluant valeurs mesurées et états internes, sont intégrées à votre supervision via un maître IO-Link connecté au PLC, ce qui favorise une maintenance prédictive efficace.

Pour une utilisation optimale, vérifiez la conformité de l’ensemble (capteur, maître, câblage), privilégiez des architectures simples (sans bus long) et testez la boucle en conditions réelles pour prévenir tout risque intrinsèque. Grâce à IO‑Link, vos mesures deviennent une source d’intelligence exploitable, même en zones critiques.

 

Gouvernance des données & cybersécurité IIoT en zone explosive

La digitalisation d’une mesure critique, telle que la température en zone explosive via l’IIoT, nécessite une gouvernance rigoureuse. Cela permet de prévenir les intrusions, les dérives, et de protéger la fiabilité des données tout en minimisant les risques.

Il est essentiel de définir qui peut modifier les paramètres (opérateurs, superviseurs) via des droits granulaires et une traçabilité horodatée. Cela évite les altérations accidentelles pouvant masquer une surchauffe. Gérez les versions des recettes (seuils, plages) via un verrouillage électronique, et autorisez les mises à jour uniquement après validation croisée.

Pour sécuriser le réseau OT, segmentez‑le en isolant les capteurs IIoT du système corporate. Renforcez cette segmentation avec pare‑feu, VLAN dédiés, et planifiez des audits réguliers pour détecter les vulnérabilités sans perturber la production. Mettez l’accent sur la qualité des données en filtrant dérives, incohérences ou alarmes fantômes via des algorithmes embarqués.

Matrice RACI « Gouvernance données IIoT ATEX »

Activité Responsable (R) Approuve (A) Consulté (C) Informé (I)
Modification paramètres Opérateur qualifié Superviseur sécurité Maintenance Direction
Version recettes / verrouillage Ingénieur process Responsable ATEX IT OT Opérations
Segmentation réseau / audit IT OT RSSI Exploitant Conformité
Contrôle qualité donnée Automatisme Superviseur Data analyst Maintenance

 

Mini-checklist cybersécurité OT en ATEX

  • Chiffrement bout-en-bout des flux IIoT
  • Mises à jour firmware OTA sécurisées
  • Détection d'anomalies (IDS embarqué)
  • Tests de pénétration annuels
  • Plan de reprise après incident (BCP)

Cette approche globale transforme vos données ATEX en un véritable atout stratégique, en dépassant les silos traditionnels.

Avantages des capteurs de température ATEX : sécurité, contrôle précis, robustesse, continuité de production

Les capteurs de température ATEX offrent des avantages significatifs, transformant vos opérations critiques en processus sécurisés et rentables.

Réduction du risque : Ils préviennent les points chauds, garantissent une conformité stricte, limitent l’exposition humaine et détectent les anomalies thermiques avant tout risque d’inflammation.

Contrôle précis du processus : Grâce à une mesure fiable, ils optimisent la qualité produit, maximisent le rendement énergétique et ajustent les paramètres en temps réel pour une production homogène.

Robustesse et disponibilité : Conçus pour résister aux vibrations, chocs et milieux corrosifs, ils réduisent les arrêts imprévus et facilitent la maintenance prédictive.

Simplification de la mise en service : L’écosystème IO‑Link permet un paramétrage à distance, des diagnostics embarqués, accélérant le démarrage et réduisant les temps d’immobilisation.

 

Un capteur de température ATEX certifié est essentiel pour mesurer en toute sécurité les zones explosives. Il garantit une sécurité intrinsèque et nécessite de comprendre le marquage, de choisir la bonne architecture (RTD, thermocouple, IO-Link), d'assurer une installation rigoureuse et d'intégrer une gouvernance IIoT.

Les principaux avantages incluent un contrôle précis, une robustesse accrue, une continuité de production et une réduction des risques.

Agissez dès aujourd'hui : évaluez vos besoins, consultez les notices PDF, demandez un devis auprès de fournisseurs fiables tels que ifm ou RS Components, et équipez-vous pour transformer la sécurité en avantage compétitif !

 

FAQ

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur les capteurs de température ATEX et leur utilisation en zones dangereuses. Ces FAQ vous aident à clarifier vos choix et vos implémentations.

Quels sont les types de capteurs ATEX ?
Les principaux types incluent :

  • Les sondes RTD Pt100/Pt1000 pour une précision optimale.
  • Les thermocouples pour les hautes températures.
  • Les capteurs compacts avec électronique intégrée.
  • Les sondes combinées à un transmetteur pour plus de flexibilité.
  • Les capteurs infrarouges (IR) sans contact.
  • Les transmetteurs de température et hygrométrie.

Comment mesurer la température en zone ATEX ?
Utilisez une sonde externe, un thermocouple, un RTD ou un transmetteur en fonction de l'architecture :

  • Capteur simple avec sortie analogique.
  • Sonde combinée à une tête de transmetteur.
  • capteur io-link relié à un maître et à un PLC pour un diagnostic avancé.

Quelles caractéristiques vérifier pour un capteur de température ATEX ?
Voici les éléments à vérifier :

  • Indice de protection (IP) pour l'étanchéité.
  • Plage de mesure.
  • Classe RTD (A/AA).
  • Sécurité intrinsèque (Ex ia).
  • Compatibilité avec le groupe gaz IIC et les poussières IIIC.
  • Résistance aux vibrations et matériaux utilisés.

Comment installer un capteur de température ATEX ?
Voici les étapes principales :

  • Choisissez le point d'installation (contact fluide ou doigt de gant).
  • Montez avec un filetage ou un couple adapté.
  • Raccordez via connecteur M12, presse-étoupe et mise à terre.
  • Consultez les documents PDF (schémas de branchement et encombrement).

IO-Link en ATEX est-il possible ? Quels sont les bénéfices ?
Oui, IO-Link est possible en zones 1/2 via des maîtres certifiés. Les bénéfices incluent :

  • Paramétrage à distance.
  • Diagnostic en temps réel.
  • Collecte de données process pour une maintenance prédictive sans intervention physique.

Comment choisir entre commutation, analogique ou IO-Link ?
Voici les critères pour faire votre choix :

  • Commutation : pour des alarmes simples.
  • Analogique 4-20 mA : pour un enregistrement continu.
  • IO-Link : pour un paramétrage et un diagnostic avancés, ainsi qu'une intégration avec PLC et systèmes de supervision.

Quels accessoires prévoir pour un capteur de température ATEX ?
Prévoyez les accessoires suivants :

  • Doigt de gant.
  • Raccord process (G1/2, NPT).
  • Câble blindé M12.
  • Presse-étoupe Ex.
  • Barrière Zener.
  • Supports de montage pour une robustesse et une conformité optimales.

Un capteur ATEX peut-il mesurer l'hygrométrie aussi ?
Oui, grâce aux transmetteurs combinés température/hygrométrie ATEX. Ils sont particulièrement utiles dans les zones de stockage ou les processus humides pour un monitoring complet.

Quelle maintenance pour ces capteurs en zone explosive ?
Prévoyez des vérifications périodiques :

  • Calibration annuelle.
  • Inspection visuelle (étanchéité, corrosion).
  • Diagnostic via IO-Link pour une détection précoce des dérives.

Tous les capteurs ATEX sont-ils certifiés IECEx ?
Non, ATEX est une certification européenne, tandis qu'IECEx est une certification internationale. Vérifiez les deux pour l'exportation ou les sites globaux, en vous assurant du marquage correspondant.