You probably do not come from: France.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Passerelles et appareils IIoT
  4. Passerelles

Passerelles

  • Préconfiguré : une carte SIM n'est pas requise
  • Tableau de bord basé sur le web pour la visualisation et l'analyse des données du cloud
  • E-mail ou SMS en cas de valeur mesurée au-dessus de la valeur limite
  • Transmission directe de données IO-Link des capteurs via le réseau mobile au cloud
  • Possibilité de raccorder deux capteurs IO-Link

Passerelles


Passerelles

ifm propose des passerelles de différents types pour la transmission à la fois canalisée, simple et sécurisée de données provenant des capteurs vers les systèmes d'information. Elles supportent un nombre croissant de sources de données avec différentes normes et interfaces de communication industrielles.

Les edgeGateways d'ifm basées sur moneo edgeConnect sont la connexion idéale entre la technologie opérationnelle (OT) et l'informatique (IT) pour enregistrer et traiter les données sur le terrain et les transmettre de manière sécurisée aux systèmes et plateformes cibles de l'Internet industriel des objets (IIoT).

L'io-key est le moyen rapide, facile et sans fil pour transférer les données des capteurs dans le cloud, particulièrement en cas d’applications simples à connectivité limitée.