1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Systèmes de contrôle-commande
  5. Mini-commandes avec protection IP 67

Systèmes pour engins mobiles - Mini-commandes avec protection IP 67

  • Sorties régulées en courant performantes avec fonction de pontage H
  • Raccordement de capteurs et actionneurs sans câblage externe supplémentaire
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Montage simple et rapide
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS


Mini-commandes avec indice de protection IP67

Les mini-commandes de la série SmartController sont conçues pour une utilisation dans des conditions difficiles. Elles conviennent à un montage direct dans les véhicules et les engins mobiles et garantissent aussi l'indice de protection IP 67 sans boîtier de protection supplémentaire.
La commande traite rapidement et de manière fiable les signaux générés par les capteurs et les transmet aux actionneurs. En plus d'entrées et de sorties multifonction pour différentes applications, chaque système de commande est équipé de plusieurs interfaces CAN. Les données des unités de commande de moteur peuvent être traitées au moyen du protocole J1939.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1.
La fonctionnalité du système de commande peut être adaptée de manière simple et précise aux situations d'utilisation données au moyen du logiciel de programmation CoDeSys selon CEI IEC 61131-3.
Ce système est principalement utilisé dans les engins de construction, les engins agricoles et forestiers, les véhicules communaux et les véhicules de transport et de logistique.