1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes d'identification
  4. Lecteurs de code 1D/2D
  5. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions

Lecteurs de codes 1D/2D - Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions.

  • Forme de construction ultraplate
  • Lumière continue ou par impulsions
  • Mode de service supplémentaire pour une puissance lumineuse multipliée par 4
  • Variante avec trois différentes tailles du champ lumineux
  • Modèles avec lumière infrarouge ou rouge


Unités d’éclairage pour la détection de contours et de positions

Les unités d'éclairages d'ifm peuvent être vissées sur une paroi ou sur l'accessoire de fixation de manière peu encombrante grâce à leur conception extrêmement plate de moins de 9,2 mm d’épaisseur. Elles génèrent un champ de lumière homogène avec une lumière rouge visible ou une lumière infrarouge non visible et sont disponibles en trois dimensions différentes.
Les unités d’éclairage ultraplates peuvent fonctionner avec deux puissances lumineuses différentes: en mode «normal», l'élément peut fonctionner en permanence ou de manière pulsée, en mode «high» un fonctionnement pulsé avec une puissance de lumière 4fois plus élevée est possible. Ainsi, les temps d'exposition sont réduits de 75 à 80 %, ce qui constitue un avantage surtout dans des process rapides.