1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de dépression
  5. Transmetteurs affleurants pour la technologie du process

Capteurs de dépression - Transmetteurs affleurants pour la technologie du process

  • Cellule de mesure en céramique résistante à la surcharge
  • Résiste aux pointes de pression et au vide
  • Montage rapide et fonctionnement sans maintenance
  • Sortie analogique évolutive
  • Commande intuitive, facile d'utilisation


Transmetteurs affleurants pour les applications process

Les transmetteurs de pression affleurants des séries PL et PM sont utilisés pour la détection fiable de niveau hydrostatique et pour la mesure de la pression du système dans des tuyaux. Le montage affleurant dans les parois de réservoirs ou de cuves rend possible le nettoyage et la stérilisation pendant le process. Le boîtier tout inox compact est surmoulé et donc protégé de manière optimale contre la pénétration d'humidité et de fluides agressifs. Grâce à une grande variété d'adaptateurs process, les capteurs peuvent être utilisés dans presque toutes les applications industrielles.
L'appareil peut être paramétré à distance. L'étendue de mesure est ainsi sélectionnée en réglant le point zéro et la pleine échelle.