1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de dépression
  5. Boîtier PN avec affichage numérique

Capteurs de dépression - Boîtier PN avec affichage numérique

  • Marquer clairement les « zones bonnes » : écran rouge/vert programmable
  • Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Etiquette gravée au laser lisible en permanence


Boîtier PN à affichage numérique

Les capteurs de pression de la série PN impressionnent par leur design moderne et convivial. Une robustesse maximale, un indice de protection élevé et une étiquette laser durable permettent l'utilisation fiable des capteurs également en environnement industriel sévère. Le principe de mesure céramique-capacitif avec support spécial de la membrane de mesure immunise les capteurs contre le fonctionnement en surcharge et les pics de pression et garantit ainsi une grande stabilité à long terme.
L'afficheur LED à 4 digits bien visible à grande distance et de tous les côtés et les deux LED d'indication de commutation installées sur la tête du capteur facilitent la mise en service, la maintenance et l'exploitation. L'indication « rouge » de l'afficheur peut être modifiée en indication alternée rouge-vert. Les états de commutation sont ainsi signalés, ou bien une fenêtre indépendante de couleur est générée.
Le capteur vissé peut être orienté dans toutes les directions. Les équerres de montage disponibles comme accessoires autorisent toutes les possibilités de montage.