1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de dépression
  5. Gamme complète

Capteurs de dépression - Gamme complète

  • Capteurs et transmetteurs avec unité électronique d’évaluation intégrée
  • Variantes pour l’utilisation dans les applications hygiéniques
  • Bonne stabilité dans le temps
  • Possibilité de combiner la mesure de vide et de surpression
  • Forme de construction parallélépipédique avec écran bicolore programmable


Gamme complète

ifm propose un large éventail de capteurs de dépression électroniques pour satisfaire aux exigences des différentes applications industrielles, par exemple pour la surveillance de pompes à vide. Sur les pompes à vides, ils assurent que par exemple les composants, les pièces à usiner ou les articles soient pris de manière fiable par des robots.
En dehors de la surveillance de pompes à vide, certains appareils peuvent aussi être utilisés pour la mesure de pression.
Tous les capteurs sont dotés d'un robuste boîtier et ils ne nécessitent aucune pièce mobile telle que piston ou ressort. Le résultat : les capteurs sont particulièrement résistants aux chocs et aux vibrations et fonctionnent parfaitement sans usure ni maintenance.
Les capteurs sont résistances au coups de bélier dynamiques et garantissent une haute résistance aux surcharges.