1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression
  5. Sondes de niveau submersibles pour les zones explosibles

Capteurs de pression - Sondes de niveau submersibles pour les zones explosibles

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Homologation GL suivant Environmental Category C, F, EMC 1
  • Câble protégé de l'eau sur toute la longueur
  • Boîtier robuste en inox à étanchéité élevée
  • Haute précision totale et stabilité à long terme


Sondes de niveau submersibles pour une utilisation en milieu à risques d'explosion

Les sondes de la série PS3 pour une utilisation en milieux à risque d'explosion servent à une mesure de niveau fiable dans des cuves, réservoirs, trous forés ou installations de traitement des eaux usées.
Les capteurs peuvent être utilisés dans des milieux à risque d'explosion des zones 0, 1, 2 ou 20, 21, 22 ainsi que dans l'industrie minière. L'homologation GL autorise une application sur des bateaux, mais il existe aussi des utilisations dans des applications off-shore, comme les parcs éoliens ou les plate-formes de forage.
Les capteurs ont une sortie signal analogique et sont réalisés en technologie 2 fils. Ils sont alimentés en tension via une alimentation en sécurité intrinsèque ou une barrière Zener.