1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression
  5. Capteurs affleurants avec afficheur pour les zones explosibles

Capteurs de pression - Capteurs affleurants avec afficheur pour les zones explosibles

  • Deux sorties de commutation dont une paramétrable comme sortie analogique
  • Design hygiénique à alignement frontal
  • Précision globale élevée et compensation électronique de la température
  • Point zéro et plage de mesure réglables
  • Pour des applications en zones à risque d'explosion


Capteurs affleurants avec afficheur pour zones explosibles

Les capteurs de pression affleurants de la série PI ont un boîtier tout inox pour une utilisation dans des milieux à risque d'explosion dans la technologie process. Ils servent surtout à la mesure de niveau hydrostatique dans des cuves et des réservoirs.
Les appareils disposent d'une sortie de commutation, qui peut être programmée comme normalement ouverte ou normalement fermée, et d'une sortie analogique qui peut être mise à l’échelle pour l'émission des valeurs mesurées.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. Un afficheur bien lisible combiné à une manipulation intuitive permet une mise en service rapide et confortable. La répétabilité élevée et les faibles divergences des valeurs mesurées de la courbe caractéristique garantissent une bonne stabilité à long terme.