1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression
  5. Pour le diagnostic de pompes

Capteurs de pression - Pour le diagnostic de pompes

  • Deux fonctions dans un seul appareil : Surveillance de la pompe et détection de la pression
  • Diagnostic fiable de perturbations dans la zone d'aspiration et détection des cavitations
  • Détection de liquide à émission gazeuse ou d'entrée d'air dans la pompe
  • Contrôle intrinsèque de la pression du système à l'aide d'une seconde sortie de commutation
  • Régulation de la pompe via sortie analogique


Fonction de diagnostic de pompes

Le capteur de pression avec fonction de diagnostic de pompes de la série PIM permet la surveillance conditionnelle de pompes indépendamment du type de la pompe, de ses caractéristiques et de sa plage de vitesse. Il détecte de manière fiable les parasites dans l'environnement de la pompe, par exemple la pénétration d'air dans le fluide, les filtres encrassés, les dépôts dans les tuyaux ou une vanne anormalement ouverte. Cela permet de prolonger les intervalles de maintenance. La disponibilité de l'ensemble de l'installation est améliorée et de coûteux dégâts sont évités.
Le capteur détecte les coups de bélier périodiques dans le fluide. S'ils dépassent une valeur critique qui peut mener à un endommagement de la pompe ou de l'installation, le capteur génère un signal d'alarme sur une sortie de commutation.
La deuxième sortie du capteur signale la pression du système entièrement indépendamment de la fonction de diagnostic. Celle-ci peut être paramétrée comme sortie de commutation ou comme sortie analogique pouvant être mise à l’échelle.
L'afficheur bien lisible restitue l'état de la pompe en tant qu'indication de tendance. En outre, la pression du système est périodiquement affichée.
La manipulation intuitive du capteur de diagnostic de pompe permet aussi une mise en service rapide et confortable sans expertise.