You probably do not come from: France.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules laser
  5. Fourches optiques

Détecteurs laser - Fourches optiques

  • Faisceau laser précis détectant de manière fiable de petits objets à partir de Ø 30 μm
  • Mise en service rapide sans réglage mécanique émetteur / récepteur
  • Signalisation d'encrassement par surveillance permanente de la quantité de lumière
  • Différents modes d'utilisation (Power, Speed, High Resolution) adaptés aux applications

Détecteurs laser - Fourches optiques

Fourches optiques / fourches optiques à 90°

Les fourches optiques et fourches optiques à 90° sont utilisées pour la détection de très petites pièces et pour des opérations de comptage dans des équipements d’alimentation, de montage et de manutention. Elles sont également utilisées pour la surveillance des bords de bande et le guidage de bande. Les détecteurs se distinguent par leur haute fréquence de commutation et leur faisceau extrêmement fin et précis. Cela permet la détection fiable de séquences de mouvements très rapides.

Le boîtier indéformable en zinc moulé sous pression garantit la stabilité à long terme de l’axe optique. Comme l’émetteur et le récepteur sont déjà orientés l’un vers l’autre, un ajustement compliqué n'est pas nécessaire.

Le réglage de la sensibilité est intuitif par potentiomètre. Un commutateur rotatif permet de sélectionner le mode éclairement/obscurcissement.