1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Détecteurs à grande portée

Détecteurs inductifs - Détecteurs de surface à grande portée

  • Distances de commutation élevées jusqu’à 120 mm
  • Surface de base active de Ø 100 mm ou Ø 164 mm
  • Pour applications dans l'industrie de l'acier et du métal
  • Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
  • Variantes AC et DC


Détecteurs de surface à portée élevée

Les détecteurs inductifs des séries I1 et I2 disposent d’une grande surface et de portées très élevées. Leur portée est réglable par potentiomètre, ce qui permet d’éviter la détection de parties de la machine situées à l’arrière-plan.

Dans les aciéries, les positions des brames, des tôles ou des lingots sont vérifiées en de nombreux endroits, comme par exemple sur les convoyeurs vers l’entrée des fours, sur les refroidisseurs ou aux différents postes de traitement. Les détecteurs peuvent également y être utilisés de manière fiable pour les applications de coupe, de cisaillage ou de cuisson.