1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Utilisation dans systèmes de convoyage

Détecteurs inductifs - Utilisation dans systèmes de convoyage

  • Très grande distance de commutation jusqu’à 60 mm
  • Formes de construction parallélépipédiques avec distance de commutation élevées
  • Variantes avec connecteur, bornes de raccordement ou câble de liaison
  • Variantes avec technique à trois et quatre conducteurs
  • Forme IM : surface active dans cinq positions au choix ; LED d’angle bien visibles


Utilisation en convoyage

Grâce à leurs portées élevées, les détecteurs inductifs à boîtier parallélépipédique conviennent à une utilisation dans le convoyage. Des boîtiers plastiques robustes à indice de protection élevé permettent de les utiliser dans un environnement industriel sévère.
Avec le boîtier IM (40 x 40 mm), la face active est orientable dans cinq positions, ce qui permet de l’adapter de manière optimale à des conditions de montage défavorables. Les deux LED d’angle sont bien visibles dans chaque position de réglage.