1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Petits boîtiers parallélépipédiques

Détecteurs inductifs - Petits boîtiers parallélépipédiques

  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Quatre formes rectangulaires différentes
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Large plage de température de fonctionnement


Boitiers parallélépipédiques compacts

Grâce à la faible hauteur de leur boîtier, ces détecteurs inductifs peuvent être utilisés dans des espaces très réduits. Cela en fait la solution idéale pour la robotique, l’assemblage et la manutention. Ces petits détecteurs atteignent une fréquence de commutation allant jusqu’à 2000 Hz sur toute la plage de température.