1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Petits boîtiers cylindriques

Détecteurs inductifs - Petits boîtiers cylindriques

  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Cinq formes différentes : Ø 3, Ø 4, M5, Ø 6,5, M8
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Large plage de température de fonctionnement


Détecteurs cylindriques compacts

Grâce à leur faible longueur, ces détecteurs inductifs peuvent être utilisés dans des espaces très réduits. Cela en fait la solution idéale pour la robotique, l’assemblage et la manutention. Ces petits détecteurs atteignent une fréquence de commutation allant jusqu’à 5000 Hz sur toute la plage de température. Lors du montage, le boîtier en acier inox permet un couple de serrage jusqu’à deux fois supérieur à celui appliqué aux détecteurs standards.